(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Percha de TI (tipo ITW-S)

Percha de TI (tipo ITW-S)
  • Descuento por volumen

[Tipo] perno de anclaje
[Material: Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Unidad de ventas] Discreto (se puede comprar como unidades individuales)
[Designación nominal M] 6 8 10
[Longitud (mm)] 25 30 40 50 60 70 80 90100
[Longitud del tornillo (mm)] 12 17 21 26 27 30 37 40 46 50 60 66 76
[Diámetro del taladro (mm)] 9.5 12 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABIHITW-SUS-M10-50
ABIHITW-SUS-M10-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7046

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de anclaje Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
M nominal 10 Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Diámetro del taladro(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico