(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas remachables - cabeza plana, brida pequeña, CNSF【1-1,000 piezas por paquete】 (CNSF-AL-M5-15)

Tuercas remachables - cabeza plana, brida pequeña, CNSF CNSF-AL-M5-15
  • Descuento por volumen

Cabeza
[Forma] Bridas
[Tipo] tuerca de crimpado
[Tratamiento de superficie] Ninguno, diámetro de manga blanca trivalente (mm) 4 5 6 8 10
[Longitud (mm)] 10 15 25 35 40 10.5
[Materiales] Aluminio, acero inoxidable Tamaños aplicables: M3 M4 M5 M6 M8 M10 Grosor de placa de fijación recomendado G (mm) (0.5-1.0) 0.5-1.5 1.0-2.5 1.5-2.5 2.5-3.5 2.5-4.0
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNSF-AL-M5-15

Número de Parte
CNSF-AL-M5-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro de la manga
(mm)
Longitud
(mm)
Material del cuerpo Tamaño aplicable Grosor de placa de fijación recomendado G
(mm)
Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10Ninguno515AluminioM50.5~1.5Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la cabeza Brida pequeña Tipos Tuerca engarzada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico