(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cabeza
[Forma] Cabeza plana
[Tipo] tuerca de crimpado
[Tratamiento de superficie] Ninguno, diámetro de manga blanca trivalente (mm) 4 5 6 8 10
[Longitud (mm)] 15 25 35 40 Pieza real
[Materiales] Aluminio, acero inoxidable Tamaños aplicables: M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 Espesor de placa de fijación recomendado G (mm) 0.5-1.5 1.0-2.5 1.5-2.5 2.5-3.5 2.5-4.0
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CNFH-AL-M5X0.8-25
Número de Parte |
---|
CNFH-AL-M5X0.8-25 |
Cargando…
Forma de la cabeza | Cabeza plana | Tipos | Tuerca engarzada |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente