(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave inglesa【1-200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Llave inglesa
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LNAL-STU-M6

Número de Parte
LNAL-STU-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tratamiento de superficies L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-66Cromado brillante90326Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC52530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNAL-STU-M6 de la serie Llave inglesa.

Products like this...

Número de Parte
LNAL-ST-M0.7
LNAL-ST-M0.9
LNAL-ST-M1.3
LNAL-ST-M1.5
LNAL-ST-M2
LNAL-ST-M2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tratamiento de superficies L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.70.7Recubrimiento de óxido negro--0.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.90.9Recubrimiento de óxido negro--0.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.31.3Recubrimiento de óxido negro--1.3Cantidad baja (se puede comprar de uno)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5Recubrimiento de óxido negro45141.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC528.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Recubrimiento de óxido negro50162Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5219.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52.5Recubrimiento de óxido negro56182.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5238.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico