(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de sellado - ahorro de espacio, serie S1 (Números de pieza)

Arandela de sellado - ahorro de espacio, serie S1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· [Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interior d (mm)] 2,8 3,8 4,8 5,8 7,8 9,8 11,8 13,8 15,8 17,8 19,8 21,75 23,75 24,75 27,75 29,75 35,75 37,75 41,7 47,7
[Rosca nominal (M)] 2,6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[Espesor t (mm)] 1,2 1,6 2
[Diámetro exterior (mm)] 10 11 12 13 16 18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSPKS1MK-SUS-M24

Número de Parte
WSPKS1MK-SUS-M24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno23.75241.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Para fluidos Tipo Arandela de sellado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSPKS1MK-SUS-M24 de la serie Arandela de sellado - ahorro de espacio, serie S1.

Products like this...

Número de Parte
WSPKS1MK-ST-M16
WSPKS1MK-ST-M18
WSPKS1MK-ST-M22
WSPKS1MK-SUS-M27
WSPKS1MK-SUS-M4
WSPKS1MK-SUS-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela15.8161.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Tela22.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela17.8181.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Tela24.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela21.75221.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Tela30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno26.75271.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno3.841.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno9.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno4.851.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico