(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· [Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interior d (mm)] 2,8 3,8 4,8 5,8 7,8 9,8 11,8 13,8 15,8 17,8 19,8 21,75 23,75 24,75 27,75 29,75 35,75 37,75 41,7 47,7
[Rosca nominal (M)] 2,6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[Espesor t (mm)] 1,2 1,6 2
[Diámetro exterior (mm)] 10 11 12 13 16 18
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WSPKS1MK-ST-M6
Número de Parte |
---|
WSPKS1MK-ST-M6 |
Cargando…
Tipos (aplicaciones) | Para fluidos | Tipo | Arandela de sellado |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSPKS1MK-ST-M6 de la serie Arandela de sellado - ahorro de espacio, serie S1.
Número de Parte |
---|
WSPKS1MK-ST-M16 |
WSPKS1MK-ST-M18 |
WSPKS1MK-ST-M22 |
WSPKS1MK-ST-M8 |
WSPKS1MK-SUS-M10 |
WSPKS1MK-SUS-M12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente