(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad partida - Serie WSPW【1-40,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad partida - Serie WSPW
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado, plateado / cobre / estañado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSPW-STN-M4

Número de Parte
WSPW-STN-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado4.140.8Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Niquelado] Niquelado7.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSPW-STN-M4 de la serie Arandela de seguridad partida - Serie WSPW.

Products like this...

Número de Parte
WSPW-ST3W-M16
WSPW-ST3W-M18
WSPW-ST3W-M20
WSPW-STN-M5
WSPW-STN-M6
WSPW-SUS-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente16.2162.8Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente27.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente18.2183.2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente30.6

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente-20-Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente-

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado5.151Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Niquelado] Niquelado9.4

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado6.161.2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Niquelado] Niquelado11.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno10.2101.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno18.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico