(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad partida - Serie WSPW【1-40,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad partida - Serie WSPW
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado, plateado / cobre / estañado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSPW-ST3W-M18

Número de Parte
WSPW-ST3W-M18
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente18.2183.2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente30.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSPW-ST3W-M18 de la serie Arandela de seguridad partida - Serie WSPW.

Products like this...

Número de Parte
WSPW-ST3W-M12
WSPW-ST3W-M14
WSPW-ST3W-M16
WSPW-ST3W-M20
WSPW-ST3W-M4
WSPW-ST3W-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente12.2122Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente21.6

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente14.2142.4Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente24.6

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente16.2162.8Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente27.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente-20-Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente-

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente4.140.8Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente7.7

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente6.161.2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Blanco trivalente11.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico