(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Rosca de acero
[Tipo] Whitworth aplicación gruesa/función de ajuste manual
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Tratamiento de superficies] Cromato trivalente cromado brillante cromado niquelado plata, cobre, estañado
[Designación nominal de la rosca del tornillo (pulgadas)] 1/4 5/16 3/8 1/2 3/16
[Tratamiento de superficies] (detalles) cromato trivalente negro trivalente blanco trivalente cromado brillante cromado cromado cromado verde cromado negro niquelado alemán / marrón estaño cobalto D 21 26 31 36 47
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CHNHO-ST3W-W1/4 |
CHNHO-STC-W1/2 |
CHNHO-STU-W1/2 |
CHNHO-STU-W1/4 |
CHNHO-STU-W3/8 |
CHNHO-STU-W3/16 |
Cargando…
Material | Acero | Tipo de hilo | Whitworth Grueso | Aplicaciones, Funciones | Apriete a mano |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente