(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para soldar - Tuerca en T con pasador, 1B【150-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas para soldar - Tuerca en T con pasador, 1B
  • Descuento por volumen

[Material] Rosca de acero
[Tipo] Métrica gruesa
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Designación nominal de la rosca del tornillo (M)] 4 5 6 8 10
[Tratamiento de superficies] Ninguno cromato trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno cromato trivalente negro trivalente blanco trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado brillante
[Altura (mm)] 5,4 6 8,7 10,3 Dimensiones B 9 10 12 14 19
[Paso] 0,7 0,8 1 1,25 1,5 t 1,6 1,8 2,2 2,3 D 6,2 8 9,5 12,7 A 18 21 23 30 pasador (E) 3 3,5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBN1B-ST-M8

Número de Parte
TBN1B-ST-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Dimensión B Pitch t D A Taco (E)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] Tela[Ninguno] Tela8.7141.252.29.5233.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico