(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Rosca de acero
[Tipo] Métrica gruesa
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Designación nominal de la rosca del tornillo (M)] 4 5 6 8 10
[Tratamiento de superficies] Ninguno cromato trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno cromato trivalente negro trivalente blanco trivalente cromado brillante cromado cromado niquelado brillante
[Altura (mm)] 5,4 6 8,7 10,3 Dimensiones B 9 10 12 14 19
[Paso] 0,7 0,8 1 1,25 1,5 t 1,6 1,8 2,2 2,3 D 6,2 8 9,5 12,7 A 18 21 23 30 pasador (E) 3 3,5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TBN1B-ST-M8
Número de Parte |
---|
TBN1B-ST-M8 |
Cargando…
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Caja / paquete |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente