(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Designación nominal de la rosca del tornillo (M)] 12
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] Ninguna rosca
[Tipo] Aplicación métrica fina/función de apriete manual
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno tuerca hexagonal estándar 1 tipo
[Paso] 1.5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CHNH1-ST-MS12
Nominal de hilo (M) | 12 | Material | Acero | Tratamiento de superficies | Tela |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de hilo | Bien métrica | Aplicaciones, Funciones | Apriete a mano | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Tratamiento de superficies (detalles) | Tela | Tipo de tuerca hexagonal | Un tipo | Pitch | 1.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente