(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de mariposa - tipo estampado, acero/acero inoxidable, rosca alta, CHNHHI【1-700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas de mariposa - tipo estampado, acero/acero inoxidable, rosca alta, CHNHHI
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Aplicaciones, función: Apretar la mano
· Tipo de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CHNHHI-STC-M8

Número de Parte
CHNHHI-STC-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura D A

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado11.531.817

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo Métrico grueso Aplicaciones, Funciones Apriete a mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHNHHI-STC-M8 de la serie Tuercas de mariposa - tipo estampado, acero/acero inoxidable, rosca alta, CHNHHI.

Products like this...

Número de Parte
CHNHHI-ST3W-M4
CHNHHI-ST3W-M5
CHNHHI-ST3W-M6
CHNHHI-STCB-M4
CHNHHI-STCG-M4
CHNHHI-STGJB-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura D A

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente9.522.211

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente9.522.211

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente1025.412.8

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro9.522.211

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4[Acero] Acero[Cromado] CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato verde9.522.211

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4[Acero] AceroPlata / cobre / estañadoCaja / paquete[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán9.522.211

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico