(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR【1-1,300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Aplicaciones, función: Apretar la mano
· Tipo de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CHNHR-ST-M4

Número de Parte
CHNHR-ST-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela11218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo Métrico grueso Aplicaciones, Funciones Apriete a mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHNHR-ST-M4 de la serie Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR.

Products like this...

Número de Parte
CHNHR-ST-M10
CHNHR-ST-M12
CHNHR-ST-M3
CHNHR-ST-M5
CHNHR-ST-M8
CHNHR-ST3B-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela183616

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela234820

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela9176.5

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela11218

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela163113

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente183616

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico