(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR【1-1,300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca de mariposa
· Aplicaciones, función: Apretar la mano
· Tipo de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CHNHR-ST-M8

Número de Parte
CHNHR-ST-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela163113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo Métrico grueso Aplicaciones, Funciones Apriete a mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHNHR-ST-M8 de la serie Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero/acero inoxidable, tipo R, CHNHR.

Products like this...

Número de Parte
CHNHR-ST-M3
CHNHR-ST-M4
CHNHR-ST-M5
CHNHR-ST3B-M10
CHNHR-ST3B-M12
CHNHR-ST3B-M3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela9176.5

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela11218

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero[No provisto] TelaCaja / paquete[No provisto] Tela11218

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente183616

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente234820

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente9176.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico