(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo TCJ

Sello de aceite - tipo TCJ
  • Descuento por volumen

Sello de Rareflon para rotación, periferia de goma con borde de polvo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GJ1013P1
GJ1033P0
GJ1314P0
GJ1338P0
GJ1679P0
GJ1709P0
GJ2057P0
GJ2085P0
GJ2369P0
GJ2388P0
GJ2651P0
GJ2847P0
GJ2864P0
GJ3040P0
GJ3055P0
GJ3222P0
GJ3400P0
GJ3519P0
GJ3527P0
GJ3618P0
GJ3744P0
GJ3842P0
GJ3932P0
GJ3994P0
GJ4063P0
GJ4153P0
GJ4212P0
GJ4282P0
GJ4346P0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20358
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25408
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30458
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35508
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40588
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

406211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45629
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50689
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

507212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55729
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

557812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

608212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

658812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

709212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

709513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7510013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8010513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8511013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9011513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9512013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10012513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10513514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11014014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11514514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12015014

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -22::80 Materiales adhesivos Cocción de caucho nitrilo + Rareflon (PTFE) Material del área del borde del sello Caucho (tiene anillo de metal)
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Labio Polvo Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico