(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - conexión de mordida, macho BPST, tipo NNT, serie KLN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KLN06-020KNNT
KLN08-020KNNT
KLN10-020KNNT
KLN10-030KNNT
KLN12-020KNNT
KLN12-030KNNT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121/4B(8A)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123/8B(10A)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Codo Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico