(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

DS Bit

DS Bit
  • Descuento por volumen

Herramienta con punta DS (especial para receso de diamante) que evita que las herramientas se levanten.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BI-ST-M20-25
BI-ST-M20-45
BI-ST-M20-65
BI-ST-M25-25
BI-ST-M25-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave L o B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico