(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad dividida para tapas【1-5,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad dividida para tapas
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, niquelado, revestimiento de cromo, niquelado, Dacrotizado, pintado, recubrimiento, enchapado plateado/cobrizo/estañado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSPC-ST3B-M12

Número de Parte
WSPC-ST3B-M12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente12.212-2.5Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Negro trivalente18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSPC-ST3B-M12 de la serie Arandela de seguridad dividida para tapas.

Products like this...

Número de Parte
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-ST3B-M14
WSPC-ST3B-M16
WSPC-ST3B-M20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno16.216-3.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Ninguno24.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno18.218-3.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Ninguno26.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno20.220-4.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[No provisto] Ninguno30.6

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente14.214-3Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Negro trivalente21.1

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente16.216-3.2Caja / paquete[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Negro trivalente24.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente20.220-4.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[SWRH] SWRH72A Alambre de acero al carbono (JIS)-[Cromado trivalente] Negro trivalente30.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico