(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela cuadrada - tamaño especial【1-800 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela cuadrada - tamaño especial
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSQX-STC-M5X17-1.2

Número de Parte
WSQX-STC-M5X17-1.2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) Tamaño

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado5.351.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela cuadrada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSQX-STC-M5X17-1.2 de la serie Arandela cuadrada - tamaño especial.

Products like this...

Número de Parte
WSQX-ST-M11X40-3.2
WSQX-ST-M11X50-3.2
WSQX-ST-M11X70-4.5
WSQX-STC-M6X40-2
WSQX-STC-M8X50-2.3
WSQX-STCB-M8X50-2.3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) Tamaño

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno11113.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[No provisto] Ninguno40

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno11113.2Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[No provisto] Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Ninguno11114.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Ninguno70

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado6.562Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado40

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado8.582.3Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado50

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado8.582.3Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromato negro50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico