(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo universal de cabeza Phillips (se vende en paquetes)【5 piezas por paquete】

Tornillo universal de cabeza Phillips (se vende en paquetes)
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno, cromado
[Tratamiento de superficies] (detalle)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTAV-STC-M3.8-25
CSPCSTAV-STC-M3.8-32
CSPCSTAV-STC-M3.8-38
CSPCSTAV-STC-M3.8-45
CSPCSTAV-STC-M3.8-50
CSPCSTAV-STC-M5.3-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.825

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.832

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.838

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.845

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.850

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.3120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Cromado Tratamiento de superficies (detalles) Cromado
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico