(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Famcon Flat Head, Tornillo de perforación empotrado en cruz, Tornillo de cabeza plana, Para hormigón【1-500 piezas por paquete】

Famcon Flat Head, Tornillo de perforación empotrado en cruz, Tornillo de cabeza plana, Para hormigón
  • Descuento por volumen

Logra una alta resistencia a la extracción con roscas de tornillo duraderas que no se debilitan fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTFMC-410-M4-25
CSPCSTFMC-410-M4-32
CSPCSTFMC-410-M5-25
CSPCSTFMC-410-M5-35
CSPCSTFMC-410-M5-45
CSPCSTFMC-410-M6-35
CSPCSTFMC-410-M6-45
CSPCSTFMC-410-M6-60
CSPCSTFMC-410-M6-70
CSPCSTFMC-410-M6-90
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10690

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma detallada Punto de cono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico