(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: acero
· Tratamiento superficial: galvanizado en caliente
· Tipo de cresta de hilo: Whitworth grueso
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza)
· Longitud (mm): 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
· Hilo (pulgadas): 5/16, 3/8, 1/2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero | Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Extremo plano | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente