(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parte protectora SDC, casquillo de goma SR1020【1-250 piezas por paquete】

Parte protectora SDC, casquillo de goma SR1020
  • Descuento por volumen

[Material] PVC
[De color negro
[Nominal] 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22 25 27

[Diámetro interno (mm)] 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22 25 27

[Altura (mm)] 23.5 25 28 28.5 29 29.5 33.5 34 34.5

[Unidad de ventas] Cantidad baja (Cantidades de 1 pieza y más están disponibles para la compra) Caja / paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDCSR1020-PVC-NO.12696
SDCSR1020-PVC-NO.12697
SDCSR1020-PVC-NO.12700
SDCSR1020-PVC-NO.12701
SDCSR1020-PVC-NO.12702
SDCSR1020-PVC-NO.12703
SDCSR1020-PVC-NO.12704
SDCSR1020-PVC-NO.12705
SDCSR1020-PVC-NO.12706
SDCSR1020-PVC-NO.12707
SDCSR1020-PVC-NO.12713
SDCSR1020-PVC-NO.12716
SDCSR1020-PVC-NO.12718
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I.D.
(mm)
Altura
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625Cantidad baja (se puede comprar de uno)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

925Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1029.5Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1129Caja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1229Caja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1329Caja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1428.5Caja / paquete

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1529.5Caja / paquete

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1628Caja / paquete

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2234Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2534.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2733.5Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico