(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Warner con embrague tipo eje

Serie Warner con embrague tipo eje
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Número de embragues: 1
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Estándar
· Escribe: Electromagnético de placa única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SF1000/BMS
SF1225/BMS
SF1525/BMS
SF250/BMS-AG
SF400/BMS-AG
SF650/BMS
SF825/BMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número máximo de rotación
(rpm)
Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Característica Diámetro del eje d
(φ)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3000200.1~2500350Estándar48 (agujero)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2400200.1~2500650Estándar50 (agujero)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1800200.1~25001000Estándar50 (agujero)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70000.1~307Brecha automática12 (agujero)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40000.1~307Brecha automática18 (hoyo)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

360060.1~200130Estándar28 (hoyo)Tipo de montaje de rodamiento de bolas de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350060.1~200200Estándar28 (hoyo)Tipo de montaje de cojinete de bolas de accionamiento de pasador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Electromagnética independiente Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Estructura del eje Mediante Cantidad de embragues 1 Estructura Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico