(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de aluminio fundido a presión, ruedas dobles de poliamida, sin freno, serie 100X-N (Cargas muy pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de aluminio fundido a presión, ruedas dobles de poliamida, sin freno, serie 100X-N (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Categoría de carga: Carga ultra pesada
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Color de rueda: Gris

Número de Parte
105X-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

320.01~485.00392115646484846548878.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Resina de poliamida (nylon 6)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Categoría de carga Carga Ultra Pesada Color de la rueda Gris Grosor del asiento de montaje t(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 105X-N de la serie Ruedas - Con placa giratoria de aleación de aluminio fundido a presión, ruedas dobles de poliamida, sin freno, serie 100X-N (Cargas muy pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
104X-N
106X-N
107X-N
109X-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

220.01~320.00294100646484845039728.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00490130787810010075489910.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.0058815078781001001005812210.5
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

750.01~78422090901101101505813610.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico