(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-PA (Cargas ligeras y pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-PA (Cargas ligeras y pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Poliuretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la clase pesada, 100HB2-PA, modelo de oruga para cargas compactas, rodamiento radial incluido, ruedas de poliuretano PA (rueda de embalaje), consulte las secciones a continuación:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

104HB2-PA

Número de Parte
104HB2-PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0024572505064645028462.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Material de la rueda Poliuretano (Adipreno R) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Categoría de carga Carga pesada Rodamiento de rodillos Disponible
Diámetro del orificio de montaje d(mm) 6.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 104HB2-PA de la serie Ruedas - De poliuretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB2-PA (Cargas ligeras y pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
102HB2-PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0019660444458584025352.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico