(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nailon, caucho sintético, uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda tipo placa plana - 400SR/400SRP - diámetro de rueda de 180 a 200 mm, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
400SRP-UBB200
Número de Parte |
---|
400SRP-UBB200 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo fijo de placa de montaje directo | Tope | Ninguno | Rango de carga(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Categoría de carga | Carga media |
Diámetro del orificio de montaje P(mm) | 13 | (Metal Fitting/Main Body) Procesamiento - Acabado | Acabado cromado brillante | Giratorio / Fijo | Tipo fijo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente