(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte tipo N

Soporte tipo N
  • Descuento por volumen

Diámetro del elemento aplicable (redondo): 30H8
Rango móvil de abrazadera cruzada: 3 Dirección del eje XYZ
Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal: ⌀26 x 45
Distancia de viaje: X20, Y30, Z55
Tipos: tipo N
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte tipo N, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-N

Número de Parte
TS-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos N tipo Diámetro del elemento aplicable (redondo)(ø mm) 30H8 Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal φ26×45
Distancia de viaje(mm) X20, Y30, Z55 Rango móvil de abrazadera cruzada 3 Dirección del eje XYZ

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-N de la serie Soporte tipo N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico