(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de tipo plano - Serie PF - Almohadilla con accesorios y soportes de fijación PF □ K【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Ventosa de tipo plano - Serie PF - Almohadilla con accesorios y soportes de fijación PF □ K
  • Descuento por volumen

Una almohadilla con ajuste.
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la almohadilla de tipo plano (serie PF) con accesorios y soportes de fijación PF-K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFYK-30-N

 
Número de Parte
PFYK-30-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Dirección de salida de vacío D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas30Salida lateral32

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFYK-30-N de la serie Ventosa de tipo plano - Serie PF - Almohadilla con accesorios y soportes de fijación PF □ K.

Products like this...

Número de Parte
PFTK-10A-S
PFTK-15-N
PFTK-15-S
PFYK-30-S
PFYK-30-U
PFYK-35-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Dirección de salida de vacío D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas10Salida vertical22.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas15Salida vertical22
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas15Salida vertical22
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas30Salida lateral32
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserciónCaucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75AzulAcopladores de púas30Salida lateral32
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas35Salida lateral32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico