(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa con sujetadores giratorios. (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPFTH-5A-10-N-O

 
Número de Parte
NAPFTH-5A-10-N-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] NegroMontaje a presión510Salida vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte / Sin rotación Método de montaje Tipo de accesorio Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPFTH-5A-10-N-O de la serie Ventosa con sujetadores giratorios..

Products like this...

Número de Parte
NAPFTH-10A-10-N-O
NAPFTH-10A-10-NE
NAPFTH-10A-10-S
NAPFTH-5A-10-NE
NAPFTH-5A-10-S
NAPFTH-5A-10-S-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas510Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico