(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Eyector de vacío cada mecanismo estacionario CVA2 CONVUM (Números de pieza)

Eyector de vacío cada mecanismo estacionario CVA2 CONVUM
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Codos tipo montaje de válvula electromagnética directa
· Solicitud: artículo individual
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Cuerpo material: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CVA2-15LSAB4BL

Número de Parte
CVA2-15LSAB4BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Presión nominal
(MPa)
Válvula de ruptura Estado del pasaje aéreo de suministro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Silenciadores / Válvula para Generación de Vacío / Presostato para vacío con pantalla LED-57100Rc1/4Rc1/4951.5 mm158.8Con S-030AB Con MCVA-V0.5 MPaSin válvula de descargaNormalmente cerrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Válvula electromagnética codo tipo Direct-Mounte Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.6
Temperatura ambiente(℃) 0::60 Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética Tipo de conector (lámpara / protector contra sobretensiones)
Material del cuerpo Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico