(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador con rosca interna tipo B (con ranura en espiral)

Pasador con rosca interna tipo B (con ranura en espiral)
  • Descuento por volumen

Pasador con rosca interna con ranura de liberación de aire en espiral. La tolerancia es de 0 a +0.005. Hay ochenta tipos disponibles, incluidos los tamaños que no se muestran en el catálogo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DPS-6X20
DPS-6X25
DPS-6X30
DPS-6X35
DPS-6X40
DPS-6X45
DPS-6X50
DPS-6X60
DPS-6X70
DPS-8X20
DPS-8X25
DPS-8X30
DPS-8X40
DPS-8X45
DPS-8X50
DPS-8X60
DPS-8X65
DPS-8X70
DPS-8X75
DPS-8X80
DPS-8X90
DPS-8X100
DPS-10X20
DPS-10X25
DPS-10X30
DPS-10X35
DPS-10X40
DPS-10X45
DPS-10X50
DPS-10X60
DPS-10X70
DPS-10X80
DPS-10X90
DPS-10X100
DPS-12X30
DPS-12X35
DPS-12X40
DPS-12X50
DPS-12X55
DPS-12X60
DPS-12X65
DPS-12X70
DPS-12X75
DPS-12X80
DPS-12X90
DPS-12X100
DPS-12X120
DPS-13X30
DPS-13X35
DPS-13X40
DPS-13X45
DPS-13X50
DPS-13X55
DPS-13X65
DPS-13X70
DPS-13X80
DPS-13X90
DPS-13X100
DPS-13X120
DPS-16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10670
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

10865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

10875
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101265
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101275
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101345
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101355
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101390
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101640

Cargando…

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Material SCM445 Tratamiento de superficies Ninguno Endurecido Presencia
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico