(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador giratorio, BSPT macho a BSPT hembra, tipo SK, serie SK-10

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador giratorio, BSPT macho a BSPT hembra, tipo SK, serie SK-10
  • Descuento por volumen

Evita que las mangueras se tuerzan y se dañen. Gira 360 grados con un par pequeño, incluso bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK-10-6
SK-10-9
SK-10-12
SK-10-19
SK-10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico