(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - boquilla estriada, macho BSPP con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7001

Adaptadores para mangueras hidráulicas - boquilla estriada, macho BSPP con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7001
  • Descuento por volumen

Una boquilla de manguera roscada macho cónica para tuberías. La parte insertada es una espiral acampanada. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7001-6
7001-9
7001-12
7001-19
7001-25
7001-32
7001-38
7001-50
7001-65
7001-75
7001-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6G 30 ° Hoja hembra, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-9G 30 ° hoja hembra, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-12G 30 ° Hoja hembra, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° hoja hembra, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025G 30 ° Hoja hembra, 1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1032G 30 ° hoja hembra, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1038G 30 ° Hoja hembra, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja hembra, 2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065G 30 ° Asiento hembra, 2 1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075G 30 ° Hoja hembra, 3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100G 30 ° Hoja hembra, 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón Voluta Tipo de rosca de conexión Rosca macho × pezón de brote de bambú
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico