(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador expansor de junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado de 30°, serie SSO-13

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador expansor de junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado de 30°, serie SSO-13
  • Descuento por volumen

Conexiones SSO-13 con diferentes tamaños de roscas en el lado de conexión de la manguera y roscas en el lado de conexión del puerto de la junta tórica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSO-13-12X19

Número de Parte
SSO-13-12X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 1/2
Tornillo T2 Tamaño 3/4 Diámetro nominal 12×19 Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSO-13-12X19 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador expansor de junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado de 30°, serie SSO-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico