(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador tipo codo SSR-33 (mismo diámetro)

Adaptador tipo codo SSR-33 (mismo diámetro)
  • Descuento por volumen

SR-33 fabricado en SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador tipo codo SSR-33 (mismo diámetro), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-33-3
SSR-33-6
SSR-33-9
SSR-33-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-04 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico