(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de gusano de acero inoxidable (Números de pieza)

Engranaje de gusano de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Gusano
· Dirección de torsión: R
· Material: Acero inoxidable 303
· Precisión de calificación: KHK, W, 001, clase 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUW3-R1J20

 
Número de Parte
SUW3-R1J20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Módulo Número de inicios Ángulo de avance
(°)
Chavetero
(mm)
Forma de gusano Posición del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102050M5313°55′6X2.8W110Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gusano Material Acero inoxidable 303 Tratamiento térmico Ninguno
Grado de exactitud KHK, W, 001, Clase 4 Diente molido Ninguno Dirección de giro R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUW3-R1J20 de la serie Engranaje de gusano de acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
SUW0.8-R2
SUW1-R1
SUW1-R2
SUW3-R2
SUW3-R2J17
SUW3-R2J18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Módulo Número de inicios Ángulo de avance
(°)
Chavetero
(mm)
Forma de gusano Posición del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630M40.826°34′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632M4113°35′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10632M4127°11′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650-327°50′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101750M4327°50′5X2.3W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101850M5327°50′6X2.8W110Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico