(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje en espiral MMSG (Números de pieza)

Engranaje en espiral MMSG
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: No provisto
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete espiral rectificado MMSG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MMSG2.5-20LJ14

 
Número de Parte
MMSG2.5-20LJ14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Configuración del diámetro interior del eje. Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.520Chaveta + roscado interno1114L5×2.38M4Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranaje de inglete espiral Relación de transmisión 1 Material Acero
Tratamiento térmico Carburización y temple Diente molido Presencia Tratamiento de superficies Ninguno
Grado de exactitud(* Nuevo JIS) Clase 1 Tolerancia del diámetro del eje H7 Ángulo espiral(deg) 35
Material (detalles) SCM415

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMSG2.5-20LJ14 de la serie Engranaje en espiral MMSG.

Products like this...

Número de Parte
MMSG2-25L
MMSG2-25LJ12
MMSG2-25LJ14
MMSG2.5-20LJ15
MMSG2.5-20LJ16
MMSG2.5-20LJ17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Configuración del diámetro interior del eje. Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10225Agujero circular1112LNinguno--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10225Chaveta + roscado interno1112L4×1.85.5M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10225Chaveta + roscado interno1114L5×2.35.5M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.520Chaveta + roscado interno1115L5×2.38M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.520Chaveta + roscado interno1116L5×2.38M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102.520Chaveta + roscado interno1117L5×2.38M4Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico