(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Spur Gear SS (Números de pieza)

Spur Gear SS
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS1.5-64J20

 
Número de Parte
SS1.5-64J20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1064Forma BChaveta + roscado interno2015H7N855106X2.8M5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS1.5-64J20 de la serie Spur Gear SS.

Products like this...

Número de Parte
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-22A
SS1.5-64J22
SS1.5-64J25
SS1.5-64J28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo35H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81211-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1064Forma BChaveta + roscado interno2215H7N855106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1064Forma BChaveta + roscado interno2515H7N855108X3.3M6Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1064Forma BChaveta + roscado interno2815H7N855108X3.3M6Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico