(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Spur Gear SS (Números de pieza)

Spur Gear SS
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS1.5-70J32

 
Número de Parte
SS1.5-70J32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1070Forma BChaveta + roscado interno3215H7N8551010X3.3M8Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS1.5-70J32 de la serie Spur Gear SS.

Products like this...

Número de Parte
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-22A
SS1.5-72
SS1.5-72J15
SS1.5-72J16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo35H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81211-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1072Forma BAgujero circular1515H7N85510--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1072Forma BChaveta + roscado interno1515H7N855105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1072Forma BChaveta + roscado interno1615H7N855105X2.3M4Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico