(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1970-A

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1970-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Finalizar: Esmerilado de cilindro
· Número de llaves: 0200
· Espesor de la placa (mm): 3.2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1970-A-2
A-1970-A-2WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253839.503589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128353903590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado Esmerilado de cilindro Numero de llaves 0200
Grosor de placa(mm) 3.2 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico