(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de puerta K-700

Tope de puerta K-700
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Componentes relacionados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tope de puerta K-700, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-700

 
Número de Parte
K-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón Material Poliamida
Acabado superficial Ninguno Altura H1(mm) 175 Paso de montaje(mm) 47.5
CD del producto 30747

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-700 de la serie Tope de puerta K-700.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico