(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de empuje C-255

Perno de empuje C-255
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 66
· Ancho promedio (mm): 30
· Ataque (mm): 10
· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-255-2

 
Número de Parte
C-255-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 66 Ancho promedio(mm) 30 Carrera(mm) 10
Método de montaje Tipo de imposición Material Aleación de zinc Acabado superficial Cromado satinado
Código de producto 21556

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-255-2 de la serie Perno de empuje C-255.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico