(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de acero inoxidable Stay B-1222

Resorte de acero inoxidable Stay B-1222
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes redondas
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: cepillado

PDF

 
Número de Parte
B-1222-1
B-1222-2
B-1222-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Capacidad de carga compresiva
(N)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3801008311209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335858311210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222506811211

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Barra redonda deslizante
Tope Ninguno Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico