(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-630K (Con propiedades antiestáticas). (Números de pieza)

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-630K (Con propiedades antiestáticas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho sintético, caucho de uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija antiestática, sin tope, K-630K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-630K-100-UR

 
Número de Parte
K-630K-100-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00170144[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático80451158010031745

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Ancho de la rueda(mm) 32
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-630K-100-UR de la serie Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-630K (Con propiedades antiestáticas)..

Products like this...

Número de Parte
K-630K-100-R
K-630K-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

80.01~140.00120144Caucho sintéticoAntiestático80451158010031733
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080100Caucho sintéticoAntiestático634095717531732

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico