(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce tipo 125E

Válvula de compuerta roscada de bronce tipo 125E
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125E-BS-N-10A
125E-BS-N-15A
125E-BS-N-20A
125E-BS-N-25A
125E-BS-N-32A
125E-BS-N-40A
125E-BS-N-50A
125E-BS-N-65A
125E-BS-N-80A
125E-BS-N-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)42751.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)45811.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)50901.20.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)571061.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)611191.20.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)671351.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)741591.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)902011.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)1002231.20.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)1403021.00.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406 Fluidos aplicables Agua / Vapor saturado
Presión nominal 125 tipo Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico