(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TR-AWJ (Para carros de remolque). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TR-AWJ (Para carros de remolque).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda para carro de remolque, TR-AWJ, tipo barra con núcleo de aluminio, con accesorios giratorios, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TR-150AWJ

 
Número de Parte
TR-150AWJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Excentricidad G
(mm)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0019619887(93)87(93)1201201504556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TR-150AWJ de la serie Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TR-AWJ (Para carros de remolque)..

Products like this...

Número de Parte
TR-100AWJ
TR-130AWJ
TR-200AWJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Excentricidad G
(mm)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00117.614470(73)70(73)95951003543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00176.417579(82)79(82)1051051254052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00245250105(112)105(112)1401402005856

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico