(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria, sin freno, serie P-WJ (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria, sin freno, serie P-WJ (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda para carga media, P-WJ, rueda Logllan (uretano), con soporte giratorio, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P150WJ

 
Número de Parte
P150WJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Excentricidad G
(mm)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294198Agujeros Ranurados87(93)87(93)1201201504556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Loglan (uretano)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P150WJ de la serie Ruedas - De poliuretano con placa giratoria, sin freno, serie P-WJ (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
P130WJ
P75WJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Excentricidad G
(mm)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00245177Agujeros Ranurados82(79)82(79)1051051304052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.01~140.00117.6100Agujero circular636381817523.536

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico