(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Para carga extra pesada. Tipo IS.

Bolas Transportadoras - Para carga extra pesada. Tipo IS.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304
· Sub bola: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
IS-10
IS-13
IS-19
IS-25
IS-38
IS-51
IS-76
IS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAResistencia al rango de carga operativa
(N)
Carga de trabajo
(N)
O.D. D
(Ø)
Tamaño de la bola (pulgadas)
(Ø)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida100.1~500.03924511.113(7/16)Air Ball Transfer
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida100.1~500.049050.214.288(9/16)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida500.1~500098065.222.225(7/8)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro500.1~500014707025.4(1)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro500.1~5000245095112.7(1/2)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro500.1~5000294010750.8(2)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cilindro500.1~5000441015576.2(3)Transferencia de bola de aire estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cilindro5000.1~100009800187101.6(4)Transferencia de bola de aire estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Material de la bola principal Acero
Sub Ball Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico